Magnetventil, EVR 6, Lödning, ODF, Funktion: NC

032L1213

Husmaterial: Mässing, Kv värde [m³/h]: 1.000, Förpackningsformat: Multipack

Produktinformation

Bruttovikt 0.236 Kilogram
Nettovikt 0.185 Kilogram
Volume 0.891 Liter
EAN 5702428952897

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Delprogramnamn EVR
Dysstorlek [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Flödesgrupp 1
2
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Husmaterial Mässing
Identisk produkt 032L2088
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, storlek [mm] 10 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 1.15 gal/min
Kv värde [m³/h] 1 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 45.2 bar
Max. Arbetstryck [psig] 655 psig
MaxOPD[bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 28 bar
MaxOPD[bar] spole BJ/BX 38 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 550 psi
MaxOPD[psi] 20 W DC 406 psi
MaxOPD[psi] spole BJ/BX 550 psi
Medeltempområde, obs Avfrostning max. 130 °C/265 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0.03 bar
MinODP [psi] 0.44 psi
MOPD[bar/psi] DEPENDEND SPOLE
MWP [bar] PED-kompatibel 49 bar
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Magnetventil
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf
SCIP-dokumentproduktnamn EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC)
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Spole Nej
Typ EVR 6
Typbeteckning Magnetventil, givare
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R152a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 10 mm
Ventildrift SERVOMEMBRAN