Magnetventil, EVR 40, Lödning, ODF, Funktion: NC
032L1114
Husmaterial: Mässing, Kv värde [m³/h]: 24.200, Förpackningsformat: Singelpack
Husmaterial: Mässing, Kv värde [m³/h]: 24.200, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 4.802 Kilogram |
Nettovikt | 4.41 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943093 |
Bruttovikt | 4.802 Kilogram |
Nettovikt | 4.41 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943093 |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delprogramnamn | EVR |
Dysstorlek [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 42 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kv värde [gal/min] | 28 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 24.2 m³/h |
Köldmedium |
R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 45.2 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 17 bar |
MaxOPD[bar] spole BJ/BX | 31 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W DC | 246 psi |
MaxOPD[psi] spole BJ/BX | 450 psi |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
MOPD[bar/psi] | DEPENDEND SPOLE |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spole | Nej |
Typ | EVR 40 |
Typbeteckning | Magnetventil, givare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 42 mm |
Ventildrift | SERVOKOLV |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delprogramnamn | EVR |
Dysstorlek [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 42 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kv värde [gal/min] | 28 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 24.2 m³/h |
Köldmedium |
R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 45.2 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 17 bar |
MaxOPD[bar] spole BJ/BX | 31 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20 W DC | 246 psi |
MaxOPD[psi] spole BJ/BX | 450 psi |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
MOPD[bar/psi] | DEPENDEND SPOLE |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spole | Nej |
Typ | EVR 40 |
Typbeteckning | Magnetventil, givare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 42 mm |
Ventildrift | SERVOKOLV |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |