Magnetventil, EV310A, Funktion: NO, G, 1/8, 0.070 m³/h, FKM

032H8127

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 3/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.101 Kilogram
Nettovikt 0.098 Kilogram
Volym 0.111 Liter
EAN 5702423050482

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/8
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal vägar 3/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 10 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 10 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV310A
Differenstryck [bar] [Max] 7 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 102 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 1.5 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 1/16 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Ingraverat A-P-R
Funktion NO
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 0.08 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.07 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 7 bar
Max. Arbetstryck [psig] 102 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 20 cSt
Max. testtryck [bar] 10.5 bar
Max. testtryck [psig] 152 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV310A 1.5B G 18F NO000
Ställdon A
Ställdonsstorlek 9 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.35 in
Typ EV310A
Typbeteckning EV310A 1.5
Tätn. mat. FKM