Magnetventil, EV210A, Funktion: NO, G, 1/8, 0.120 m³/h, FKM

032H8051

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.132 Kilogram
Nettovikt 0.126 Kilogram
Volym 0.113 Liter
EAN 5702423051984

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/8
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 10 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 10 ms
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210A
Differenstryck [bar] [Max] 14 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 203 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 2 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 5/64 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Funktion NO
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 0.14 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.12 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 14 bar
Max. Arbetstryck [psig] 203 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 20 cSt
Max. testtryck [bar] 21 bar
Max. testtryck [psig] 304.5 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210A 2B G 18F NO000
Ställdon A
Ställdonsstorlek 9 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.35 in
Typ EV210A
Typbeteckning EV210A 2
Tätn. mat. FKM