Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.260 m³/h, FKM

032H8043

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.14 Kilogram
Nettovikt 0.134 Kilogram
Volym 0.113 Liter
EAN 5702423051311

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningsstorlek [in] 1/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 10 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 10 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210A
Differenstryck [bar] [Max] 11 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 160 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 3.5 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 5/32 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Rostfritt stål
In scope of WEEE Yes
Kv värde [gal/min] 0.3 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.26 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 11 bar
Max. Arbetstryck [psig] 160 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 20 cSt
Max. testtryck [bar] 16.5 bar
Max. testtryck [psig] 239.5 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Relativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210A 3.5SS G 14F NC000
Ställdon A
Ställdonsstorlek 9 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.35 in
Typ EV210A
Typbeteckning EV210A 3.5
Tätn. mat. FKM
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality