Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.220 m³/h, FKM

032H8041

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.14 Kilogram
Nettovikt 0.132 Kilogram
Volym 0.113 Liter
EAN 5702423051434

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningsstorlek [in] 1/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal vägar 2/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 10 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 10 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210A
Differenstryck [bar] [Max] 14 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 203 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 3 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 1/8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Rostfritt stål
In scope of WEEE Yes
Kv värde [gal/min] 0.26 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.22 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 14 bar
Max. Arbetstryck [psig] 203 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 20 cSt
Max. testtryck [bar] 21 bar
Max. testtryck [psig] 304.5 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Relativt aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV210A 3SS G 14F NC000
Ställdon A
Ställdonsstorlek 9 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.35 in
Typ EV210A
Typbeteckning EV210A 3
Tätn. mat. FKM
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality