Magnetventil, EVUL 4, Lödning, ODF, 1/4 tum, Funktion: NC

032F9512

Husmaterial: Rostfritt stål, Kv värde [m³/h]: 0.500, Förpackningsformat: Multipack

Produktinformation

Bruttovikt 0.098 Kilogram
Nettovikt 0.087 Kilogram
Volym 0.839 Liter
EAN 5702428994880

 

Antal per förpackningsformat 16 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
UR
Husmaterial Rostfritt stål
Ingång, storlek [tum] 1/4 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kv värde [gal/min] 0.6 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.5 m³/h
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 90 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1305 psig
Medeltempområde, obs Defrost max. 130ºC/265ºF
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0.02 bar
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
Omgivningstemperatur -40 - Coil dependent
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Vinklad
SCIP ID nr 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
SCIP-dokumentproduktnamn EVUL
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Spole Nej
Typ EVUL 4
Typbeteckning Magnetventil, givare
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1/4 tum