Pilotventil, EVM

032F8011

Kv värde [m³/h]: 0.280, Max. Arbetstryck [bar]: 65.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.253 Kilogram
Nettovikt 0.239 Kilogram
Volume 0.205 Liter
EAN 5702428307390

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn CVH
ICS
Dysstorlek [mm] 3.3 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlopp anslutningstyp Gänga
Kv värde [gal/min] 0.323 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.28 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 65 bar
Max. Arbetstryck [psig] 940 psig
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W AC 40 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 14 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 305 psi
MaxOPD[psi] 20 W AC 580 psi
MaxOPD[psi] 20 W DC 203 psi
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Pilotventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produkttillbehör Pilot valve accessories
Riktning Ingen
Servicerbar Nej
Spole Nej
Typ EVM
Typbeteckning Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
Ventildrift SERVOKOLV
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality