Magnetventil, EVU 1, Lödning, ODF, 1/4 tum, Funktion: NC

032F7005

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

Produktinformation

Bruttovikt 0.114 Kilogram
Nettovikt 0.085 Kilogram
Volym 0.281 Liter
EAN 5702428063371

 

Antal per förpackningsformat 40 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Förpackningsformat Industripack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
UR
Ingång, storlek [tum] 1/4 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kv värde [gal/min] 0.12 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.1 m³/h
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 70 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1015 psig
Medeltempområde, obs Defrost max. 130ºC/265ºF
Medietemperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
Omgivningstemperatur -40 - Coil dependent
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP-dokumentproduktnamn EVU 1-8
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Spole Nej
Typ EVU 1
Typbeteckning Magnetventil, givare
UL-godkända köldmedier R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1/4 tum