Pilotventil, EVM

032F3054

Kv värde [m³/h]: 0.280, Max. Arbetstryck [bar]: 28.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.25 Kilogram
Nettovikt 0.246 Kilogram
Volume 0.203 Liter
EAN 5702422085423

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn CVH
ICS
Dysstorlek [mm] 3.3 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlopp anslutningstyp Gänga
Kv värde [gal/min] 0.323 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.28 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 12 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 305 psi
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Pilotventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produkttillbehör Pilot valve accessories
Riktning Ingen
Servicerbar Nej
Spole Nej
Typ EVM
Typbeteckning Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
Ventildrift SERVOKOLV
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality