Magnetventil, EVO 100

032F2015

Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

Produktinformation

Bruttovikt 0.52 Kilogram
Nettovikt 0.471 Kilogram
Volym 0.854 Liter
EAN 5702422033547

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dysstorlek [mm] 2.3 mm
Energiförbrukning 10 W
Energiförbrukning [W] 50Hz 16 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 14 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande LLC CDC TYSK
Ingång, storlek [tum] 1/4 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kabel längd 40 in
Kabellängd [m] 1 m
Kapslingsgrad IP IP67
Kv värde [gal/min] 0.18 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.16 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R600a
R744
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 45.2 bar
Max. Arbetstryck [psig] 655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 25 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 176 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
MOPD[bar/psi] 25 bar
Omgivningstemperatur -40 - 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Nej
Riktning Rak
SCIP ID nr 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP-dokumentproduktnamn EVR 2-8/EVO 100-102
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Spolanslutning KABEL
Spole Ja
Spole typ BF230CS
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 230 V
Strömförsörjning 50Hz, Min [V] 220 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V] 230 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V] 220 V
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 220 V
Typ EVO 100
Typbeteckning Magnetventil, givare
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1/4 tum