Pressostat, CS

031E026566

Reglerområde Pe: 2.00 - 6.00, Kontaktfunk.: TPST, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP55, Max. Arbetstryck [bar]: 6.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.508 Kilogram
Nettovikt 0.44 Kilogram
Volym 1.219 Liter
EAN 5702423208838

 

Antal per förpackningsformat 30 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diff. vid max. temperaturområde [bar] [Max] 2 bar
Diff. vid max. temperaturområde [bar] [Min] 1 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] [Max] 1 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] [Min] 0.72 bar
Differens [psi] 21.8 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 16
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabriksinställning [bar] 3 bar
Fabriksinställning [MPa] 0.3 MPa
Fabriksinställning [psig] 43 psig
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP55
Kontakt belastning AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Kontaktfunk. TPST
Larmsignal Stigande
Max. Arbetstryck [bar] 6 bar
Max. Arbetstryck [psig] 87 psig
Max. testtryck [bar] Pe 10 bar
Max. testtryck [psig] 145 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 6 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 2 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 87 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 29 psig
Reset Auto
SCIP ID nr d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Servicerbar Nej
Tryck givarelement Membran
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ CS
UK RoHS compliance Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality