Förvärmare, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 70, Termostat: 60/32

030N6004

FPHE 5 - SERVICE

Produktinformation

Bruttovikt 0.11 Kilogram
Nettovikt 0.109 Kilogram
Volym 0.115 Liter
EAN 5702425095986

 

Anslutningar G 1/8
Antal per förpackningsformat 40 antal
Avstängningsventil Nej
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE 5 - SERVICE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
Intertek Semko
Halsdiameter [mm] 18.5 mm
Kapacitet [kg/h] 6 kg/h
Matningsspänning [V] 230 V
Matningsspänning [V] [Max] 255 V
Matningsspänning [V] [Min] 180 V
Produktgrupp Preheaters
PTC-element 1 x 70
SCIP ID nr a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP-dokumentproduktnamn Oil preheater FPHE 10
Starttemperatur [°C] 60 °C
Stopptemperatur [°C] 32 °C
Termostat 60/32
Typ FPHE 5
UL evaluated Out of scope