Förvärmare, FPHE 3, 3 kg/h, Termostat: 60/32

030N5089

FPHE 3 STANDARD

Produktinformation

Bruttovikt 0.115 Kilogram
Nettovikt 0.094 Kilogram
Volym 0.131 Liter
EAN 5702425093463

 

Anslutningar G 1/8
Antal per förpackningsformat 50 antal
Avstängningsventil Nej
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE 3 STANDARD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
Intertek Semko
Halsdiameter [mm] 18.5 mm
Kapacitet [kg/h] 3 kg/h
Matningsspänning [V] 230 V
Matningsspänning [V] [Max] 255 V
Matningsspänning [V] [Min] 180 V
Produktgrupp Preheaters
PTC-element 1 x 90
SCIP ID nr bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP-dokumentproduktnamn Oil preheater FPHE 10
Starttemperatur [°C] 60 °C
Stopptemperatur [°C] 32 °C
Termostat 60/32
Typ FPHE 3
UL evaluated Out of scope