Vattenmunstycken, SL, 2.8 l/h, 60 °, Ihålig

030L6568

SL AISI nozzle 2,80 L/h 60° AD UNC 12-24

Produktinformation

Bruttovikt 20.1 Gram
Nettovikt 18.1 Gram
Volym 0.023 Liter
EAN 5715162701089

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [USgal/h] 14 bar tap water
Description SL AISI nozzle 2,80 L/h 60° AD UNC 12-24
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
Gänga 12/24 UNC
Kapacitet [l/h] 2.8 l/h
Kapacitet [USgal/h] 0.85 gal/h
LE anti-dropp ventil Ja
Produktgrupp Water nozzles
SCIP ID nr d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP-dokumentproduktnamn SL nozzles
Sprutbild Ihålig
sprutbildsmarkering H
Sprutvinkel [°] 60 °
Typ SL
UL evaluated Out of scope