Hago oljemunstycken, SS, 7 gal/h, 80 °, Halvmassiv

030G6854

MUNSTYCKE 7.00 GPH 80° SS

Produktinformation

Bruttovikt 0.028 Kilogram
Nettovikt 0.025 Kilogram
Volym 0.019 Liter
EAN 5702425194924

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [Kg/h] 100 psi, 35 SSU, densitet 0,825 vid 60 °F
Description MUNSTYCKE 7.00 GPH 80° SS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtermesh 120
Filtertyp Sil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UL
Kapacitet [USgal/h] 7 gal/h
Materialtyp Stål
Produktgrupp Hago Oil Nozzles
SCIP ID nr 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
SCIP-dokumentproduktnamn Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00
Sprutbild Halvmassiv
Sprutvinkel [°] 80 °
Typ SS
UL evaluated Yes
Varumärke Hago