Oljemunstycken, LE, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 45 °, Massiv

030F4712

0.60GAL 45S LE

Produktinformation

Bruttovikt 0.034 Kilogram
Nettovikt 0.033 Kilogram
Volym 0.024 Liter
EAN 5702425015588

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
CEN Nej
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [Kg/h] 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.60GAL 45S LE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterkvalitet [µm] 30
Filtertyp Sintrad
Form Konisk
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
Kapacitet [kg/h] 2.37 kg/h
Kapacitet [l/h] 0 l/h
Kapacitet [USgal/h] 0.6 gal/h
LE anti-dropp ventil Ja
Materialtyp Mässing
Produktgrupp Oil Nozzles
SCIP ID nr 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP-dokumentproduktnamn LE Nozzles 0.40-1.75 gph
Sprutbild Massiv
sprutbildsmarkering S
Sprutvinkel [°] 45 °
Typ LE
UL evaluated Out of scope