Oil Nozzles, LE, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 45 °, Solid

030F4710

0.55GAL 45S LE

Produktdetails

Bruttogewicht 0.034 Kilogram
Gewicht netto 0.033 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425016103

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.55GAL 45S LE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterklasse [µm] 30
Filtertyp Sinter
Form Konisch
Kapazität [kg/h] 2.11 kg/h
Kapazität [USgal/h] 0.55 gal/h
LE Anti-Tropfventil Ja
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP-Dossier Produktname LE Nozzles 0.40-1.75 gph
Sprühmuster Massiv
Sprühmuster-Kennzeichnung S
Sprühwinkel [°] 45 °
Typ LE
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality