Oljemunstycken, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °, Halvmassiv

030B0055

RSK: 6455002

0.75GAL 45B OD

Produktinformation

Bruttovikt 0.034 Kilogram
Nettovikt 0.033 Kilogram
Volym 0.024 Liter
EAN 5702425012297

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
CEN Nej
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.75GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterkvalitet [µm] 45
Filtertyp Sintrad
Form Konisk
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
Kapacitet [kg/h] 2.94 kg/h
Kapacitet [l/h] 0 l/h
Kapacitet [USgal/h] 0.75 gal/h
LE anti-dropp ventil Nej
Materialtyp Mässing
Produktgrupp Oil Nozzles
SCIP ID nr 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-dokumentproduktnamn OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sprutbild Halvmassiv
sprutbildsmarkering B
Sprutvinkel [°] 45 °
Typ OD B
UL evaluated Out of scope