Electric regulating valve, CCMT 5L, 7/8 in

027H7274

Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.480, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 9

Produktinformation

Bruttovikt 0.809 Kg
Nettovikt 0.672 Kg
Volume 2.066 Liter
EAN 5702424053659

 

Anslutning lödd, storlek [tum] 7/8 in
Anslutning, standard EN10220
Anslutningstyp Lödning, ODF
Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Out of scope
Diff.tryckområde [bar] 90 bar
Diff.tryckområde [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv värde [gal/min] 0.555 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.48 m³/h
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Electric regulating valve
Produktbeskrivning Elektrisk expansionsventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produkttillbehör Electric valve accessories
Servicerbar Electric valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 55 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 131 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -4 °F
Typ CCMT 5L
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R744
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality