Pilotstyrd servoventil, ICSH 50, 50 mm, Muffsvetsning

027H5307

Pilotstyrd servoventil, Typ: ICSH 50

Produktinformation

Bruttovikt 13.271 Kilogram
Nettovikt 9.966 Kilogram
Volym 20.671 Liter
EAN 5702428514477

 

Anslutning, standard ASME B 16.11
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Singelpack
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 50 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 2 in
Inlopp anslutningstyp Muffsvetsning
Kategori II
Kv värde [gal/min] 51.04 gal/min
Kv värde [m³/h] 44 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Lock 3 funktionsmoduler
Max. Arbetstryck [bar] 65 bar
Max. Arbetstryck [psig] 943 psig
Produktbeskrivning Servostyrd ventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Pilotstyrd servoventil
Riktning Rak
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ ICSH 50
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Utgångsanslutning, storlek [mm] 50 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 2 in
Utlopp anslutningstyp Muffsvetsning
Ventilmodell Standardversion

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality