Funktionsmodul, ICM 20-A, Stål

027H1180

Kv värde [m³/h]: 0.6, Används för produkt: ICV 20

Produktinformation

Bruttovikt 1.35 Kilogram
Nettovikt 1.218 Kilogram
Volym 3.383 Liter
EAN 5702428237666

 

Aktuator system ICAD-motor, magnetkoppling
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt ICV 20
Används för produktkommentar Med toppmontering
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn ICM
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Husmaterial Stål
Ingående delar Bultar/O-ringar
Säte/O-ring
Kv värde [gal/min] 0.7 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.6 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Manuell drift, tillval Via ICAD-inställning
Via flerfunktionsverktyg
Märke ICV Flexline
Produktbeskrivning Funktionsmodul
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Funktionsmodul
Produkttillbehör ICAD-tillbehör
ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Typ ICM 20-A
Utgångsanslutning, storlek [mm] 20 mm
Ventildrift Motorstyrd
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppnings-/stängningstid [s] 3 s

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality