Funktionsmodul, ICM 20-C HT, Stål

027H1178

Används för produkt: ICV 20, Kv värde [m³/h]: 4.6

Produktinformation

Bruttovikt 1.382 Kilogram
Nettovikt 1.294 Kilogram
Volym 3.406 Liter
EAN 5702428453417

 

Aktuator system ICAD-motor, magnetkoppling
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt ICV 20
Används för produktkommentar Med toppmontering
Contain batteries No
Delprogramnamn ICM
Förpackningsformat Singelpack
Husmaterial Stål
Ingående delar Bultar/O-ringar
Säte/O-ring
Kommentarer - HT
Kv värde [gal/min] 5.33 gal/min
Kv värde [m³/h] 4.6 m³/h
Köldmedium R717
Manuell drift, tillval Via ICAD-inställning
Via flerfunktionsverktyg
Märke ICV Flexline
Produktbeskrivning Funktionsmodul
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Funktionsmodul
Produkttillbehör ICAD-tillbehör
ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Typ ICM 20-C HT
Ventildrift Motorstyrd
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppnings-/stängningstid [s] 3 s

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality