Hermetiskt torkfilter för dubbelriktat flöde, DMB, Kopparpläterat stål

023Z1451

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

Produktinformation

Bruttovikt 1.435 Kilogram
Nettovikt 1.366 Kilogram
Volume 2.037 Liter
EAN 5702428158404

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiv alum./molekylärfilter [%] 0% / 100%
Anslutningsmaterial Kopparpläterat stål
Antal per förpackningsformat 8 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flödeskapacitet KW R134a: 19.7
R290: 23.7
R32: 30.0
R404A: 13.8
R407C: 20.2
R410A: 20.5
R507: 13.4
Flödeskapacitet TR R134a: 5.6
R290: 6.7
R32: 8.5
R404A: 3.9
R407C: 5.7
R410A: 5.8
R507: 3.8
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 24.73 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.73 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 12 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Insats stl. 30 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kärna Solid kärna
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Massiv kärna, volym [cm3] 204 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 12.43 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 275 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 42.6 in²
Max. Arbetstryck [bar] 46 bar
Max. Arbetstryck [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 16.95 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.501 L
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Product Name Description Hermetiskt torkfilter för dubbelriktat flöde
Produktbeskrivning Torkfilter dubbelriktat flöde
Produktgrupp Filter driers
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 1.77 g
Syrakapacitet [oz] 0.062 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Torkkap.[vattendroppar]24 °C R134a: 821
R290: --
R32: 691
R404A: 855
R407C: 798
R410A: 744
R507: 896
Torkkap.[vattendroppar]52 °C R134a: 752
R290: --
R32: 636
R404A: 810
R407C: 735
R410A: 661
R507: 806
Typ DMB
Typbeteckning DMB 304S
UK RoHS compliance Out of scope
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utgångsanslutning, storlek [mm] 12 mm
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality