Hermetiskt torkfilter för dubbelriktat flöde, DMB, Stål

023Z1419

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare

Produktinformation

Bruttovikt 1.435 Kilogram
Nettovikt 1.284 Kilogram
Volym 2.107 Liter
EAN 5702428105088

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiv alum./molekylärfilter [%] 0% / 100%
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 8 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flödeskapacitet KW R134a: 14.8
R290: --
R32: 22.6
R404A: 10.4
R407C: 15.2
R410A: 15.4
R507: 10.1
Flödeskapacitet TR R134a: 4.2
R290: --
R32: 6.4
R404A: 3.0
R407C: 4.3
R410A: 4.4
R507: 2.9
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 24.73 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.73 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 10 mm
Inlopp anslutningstyp Flare
Insats stl. 30 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kärna Solid kärna
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Massiv kärna, volym [cm3] 204 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 12.43 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 275 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 42.6 in²
Max. Arbetstryck [bar] 46 bar
Max. Arbetstryck [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 16.95 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.501 L
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Produktbeskrivning Torkfilter dubbelriktat flöde
Produktgrupp Filter driers
Produktnamn Hermetiskt torkfilter för dubbelriktat flöde
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 1.77 g
Syrakapacitet [oz] 0.062 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Torkkap.[vattendroppar]24 °C R134a: 821
R290: --
R32: 691
R404A: 855
R407C: 798
R410A: 744
R507: 896
Torkkap.[vattendroppar]52 °C R134a: 752
R290: --
R32: 636
R404A: 810
R407C: 735
R410A: 661
R507: 806
Typ DMB
Typbeteckning DMB 303
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Utgångsanslutning, storlek [mm] 10 mm
Utlopp anslutningstyp Flare
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality