Hermetiskt torkfilter för dubbelriktat flöde, DMB, Stål

023Z1411

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare

Produktinformation

Bruttovikt 0.622 Kilogram
Nettovikt 0.498 Kilogram
Volym 0.811 Liter
EAN 5702428104920

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiv alum./molekylärfilter [%] 0% / 100%
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flödeskapacitet KW R134a: 8.7
R290: --
R32: 13.2
R404A: 6.1
R407C: 8.9
R410A: 9.0
R507: 5.9
Flödeskapacitet TR R134a: 2.5
R290: --
R32: 3.7
R404A: 1.7
R407C: 2.5
R410A: 2.6
R507: 1.7
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 6.27 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.18 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 10 mm
Inlopp anslutningstyp Flare
Insats stl. 08 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kärna Solid kärna
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Massiv kärna, volym [cm3] 44 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 2.68 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 88 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 13.6 in²
Max. Arbetstryck [bar] 46 bar
Max. Arbetstryck [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 4.32 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.128 L
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Produktbeskrivning Torkfilter dubbelriktat flöde
Produktgrupp Filter driers
Produktnamn Hermetiskt torkfilter för dubbelriktat flöde
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 0.38 g
Syrakapacitet [oz] 0.013 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Torkkap.[vattendroppar]24 °C R134a: 179
R290: --
R32: 150
R404A: 186
R407C: 173
R410A: 162
R507: 195
Torkkap.[vattendroppar]52 °C R134a: 163
R290: --
R32: 138
R404A: 176
R407C: 160
R410A: 144
R507: 175
Typ DMB
Typbeteckning DMB 083
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Utgångsanslutning, storlek [mm] 10 mm
Utlopp anslutningstyp Flare
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality