Hermetiskt torkfilter för dubbelriktat flöde, DCB, Stål

023Z1407

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare

Produktinformation

Bruttovikt 1.558 Kilogram
Nettovikt 1.354 Kilogram
Volume 2.023 Liter
EAN 5702428104845

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktiv alum./molekylärfilter [%] 20% / 80%
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 8 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flödeskapacitet KW R134a: 28.3
R290: --
R32: 43.2
R404A: 19.9
R407C: 29.0
R410A: 29.5
R507: 19.3
Flödeskapacitet TR R134a: 8.1
R290: --
R32: 12.3
R404A: 5.7
R407C: 8.3
R410A: 8.4
R507: 5.5
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 24.73 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.73 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] 5/8 in
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 16 mm
Inlopp anslutningstyp Flare
Insats stl. 30 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kärna Solid kärna
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Massiv kärna, volym [cm3] 204 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 12.43 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 275 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 42.6 in²
Max. Arbetstryck [bar] 46 bar
Max. Arbetstryck [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 80 %
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 16.95 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.501 L
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Product Name Description Hermetiskt torkfilter för dubbelriktat flöde
Produktbeskrivning Torkfilter dubbelriktat flöde
Produktgrupp Filter driers
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 4.51 g
Syrakapacitet [oz] 0.159 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Torkkap.[vattendroppar]24 °C R134a: 643
R290: --
R32: 541
R404A: 669
R407C: 624
R410A: 582
R507: 701
Torkkap.[vattendroppar]52 °C R134a: 588
R290: --
R32: 498
R404A: 634
R407C: 575
R410A: 518
R507: 631
Typ DCB
Typbeteckning DCB 305
UK RoHS compliance Out of scope
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] 5/8 in
Utgångsanslutning, storlek [mm] 16 mm
Utlopp anslutningstyp Flare
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality