Hermetiskt torkfilter, DCL, Stål

023Z132391

Inlopp anslutningstyp: Plantätning, Utlopp anslutningstyp: PLANTÄTNING

Produktinformation

Bruttovikt 0.437 Kilogram
Nettovikt 0.37 Kilogram
EAN 5702428649667

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktiv alum./molekylärfilter [%] 20% / 80%
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 16 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flödeskapacitet KW R134a: 16.0
R290: --
R32: 24.3
R404A: 11.2
R407C: 16.3
R410A: 16.6
R507: 10.9
Flödeskapacitet TR R134a: 4.5
R290: --
R32: 6.9
R404A: 3.2
R407C: 4.6
R410A: 4.7
R507: 3.1
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Industripack
Godkännande UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.17 L
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Inlopp anslutningstyp PLANTÄTNING
Insats stl. 08 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kärna Solid kärna
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Massiv kärna, volym [cm3] 59 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 3.57 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 118 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 18.29 in²
Max. Arbetstryck [bar] 46 bar
Max. Arbetstryck [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 80 %
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.114 L
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Produktbeskrivning Torkfilter till vätskeledning
Produktgrupp Filter driers
Produktnamn Hermetiskt torkfilter
Produkttillbehör Nej
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 1.38 g
Syrakapacitet [oz] 0.049 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Torkkap.[vattendroppar]24 °C R134a: 196
R290: --
R32: 165
R404A: 204
R407C: 190
R410A: 178
R507: 214
Torkkap.[vattendroppar]52 °C R134a: 180
R290: --
R32: 152
R404A: 194
R407C: 176
R410A: 158
R507: 192
Typ DCL
Typbeteckning DCL 083FS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Utlopp anslutningstyp PLANTÄTNING
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality