Hermetiskt burn-outtorkfilter, DAS

023Z1017

Produktbeskrivning: Torkfilter för sugledning, Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Anslutningsmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 2.134 Kilogram
Nettovikt 1.993 Kilogram
Volym 2.764 Liter
EAN 5702428160360

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktiv alum./molekylärfilter [%] 70% / 30%
Ansl.not. Schraderingång/-utlopp
Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 8 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 730-05)[IMP] Deltatryck=3PSI
tevap=40°F
Flödeskap. villk. (ARI 730-05)[SI] Deltatryck = 0,21 bar
tevap=4°C
Flödeskapacitet KW R134a: 18.0
R404A: 25.0
R407C: 30.0
R410A: 30.0
R507: 25.0
Flödeskapacitet TR R134a: 5.1
R404A: 7.1
R407C: 8.5
R410A: 8.5
R507: 7.1
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 32.98 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.97 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] 7/8 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Insats stl. 41 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kärna Solid kärna
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Massiv kärna, volym [cm3] 355 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 21.69 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 415 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 64.26 in²
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 508 psig
Molecular sieve [%] 30 %
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 20.97 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.62 L
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Produktbeskrivning Torkfilter för sugledning
Produktgrupp Filter driers
Produktnamn Hermetiskt burn-outtorkfilter
Produkttillbehör Nej
SCIP ID nr a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP-dokumentproduktnamn Filter Driers
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 22.56 g
Syrakapacitet [oz] 0.796 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ DAS
Typbeteckning DAS 417SVV
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] 7/8 in
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality