Hermetiskt burn-outtorkfilter, DAS

023Z1005

Produktbeskrivning: Torkfilter för sugledning, Max. Arbetstryck [bar]: 35, Anslutningsmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 0.606 Kilogram
Nettovikt 0.569 Kilogram
Volym 0.815 Liter
EAN 5702428160490

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktiv alum./molekylärfilter [%] 70% / 30%
Ansl.not. Schraderingång/-utlopp
Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 730-05)[IMP] Deltatryck=3PSI
tevap=40°F
Flödeskap. villk. (ARI 730-05)[SI] Deltatryck = 0,21bar
tevap=4°C
Flödeskapacitet KW R134a: 9.0
R404A: 12.5
R407C: 14.5
R410A: 14.5
R507: 12.5
Flödeskapacitet TR R134a: 2.6
R404A: 3.6
R407C: 4.1
R410A: 4.1
R507: 3.6
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 0.17 L
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] 5/8 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Insats stl. 08 cu.in.
Kategori Art. 4, par. 3
Kärna Solid kärna
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Massiv kärna, volym [cm3] 59 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 3.57 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 118 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 18.29 in²
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 508 psig
Molecular sieve [%] 30 %
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 0.114 L
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Produktbeskrivning Torkfilter för sugledning
Produktgrupp Filter driers
Produktnamn Hermetiskt burn-outtorkfilter
Produkttillbehör Nej
SCIP ID nr a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP-dokumentproduktnamn Filter Driers
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 3.79 g
Syrakapacitet [oz] 0.134 oz
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ DAS
Typbeteckning DAS 085SVV
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] 5/8 in
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF