Activated alumina [%] |
0 % |
Aktiv alum./molekylärfilter [%] |
0% / 100% |
Anslutningsmaterial |
Stål |
Antal per förpackningsformat |
8 antal |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Flödesgrupp |
2 |
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flödeskapacitet KW |
R134a: 19.3 R290: -- R32: 29.5 R404A: 13.6 R407C: 19.8 R410A: 20.1 R507: 13.2 |
Flödeskapacitet TR |
R134a: 5.5 R290: -- R32: 8.4 R404A: 3.9 R407C: 5.6 R410A: 5.7 R507: 3.8 |
Flödesriktning indikator |
Etikett tryckt 1-vägspil |
Fäste |
Nej |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
UL |
Husmaterial |
Stål |
Husvolym [foz US] |
32.98 Fluid Ounce US |
Husvolym [l] |
0.97 L |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] |
3/8 in |
Ingång, anslutningsstorlek [mm] |
10 mm |
Inlopp anslutningstyp |
Flare |
Insats stl. |
41 cu.in. |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kärna |
Solid kärna |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Massiv kärna, volym [cm3] |
355 cm³ |
Massiv kärna, volym [in3] |
21.69 in³ |
Massiv kärna, yta [cm2] |
415 cm² |
Massiv kärna, yta [tum2] |
64.26 in² |
Max. Arbetstryck [bar] |
46 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
667 psig |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Märke |
ELIMINATOR |
Nettovolym [foz US] |
20.97 Fluid Ounce US |
Nettovolym [liter] |
0.62 L |
Oljefria köldmedier |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Product Name Description |
Hermetiskt torkfilter |
Produktbeskrivning |
Torkfilter till vätskeledning |
Produktgrupp |
Filter driers |
Produkttillbehör |
Allmänna tillbehör |
Servicerbar |
Nej |
Smörjmedelskompatibilitet |
Oljefria tillämpningar |
Syrakapacitet [g] |
3.28 g |
Syrakapacitet [oz] |
0.116 oz |
Temperaturområde [°C] [Max] |
70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] |
160 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] |
-40 °F |
Torkkap.[vattendroppar]24 °C |
R134a: 1522 R290: -- R32: 1281 R404A: 1585 R407C: 1478 R410A: 1377 R507: 1660 |
Torkkap.[vattendroppar]52 °C |
R134a: 1393 R290: -- R32: 1179 R404A: 1501 R407C: 1362 R410A: 1225 R507: 1493 |
Typ |
DML |
Typbeteckning |
DML 413 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godk. fil nummer |
SA6398 |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] |
3/8 in |
Utgångsanslutning, storlek [mm] |
10 mm |
Utlopp anslutningstyp |
Flare |
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] |
Deltatryck = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
ämnen REACHs kandidatlista |
No |