Activated alumina [%] |
20 % |
Aktiv alum./molekylärfilter [%] |
20% / 80% |
Anslutningsmaterial |
Stål |
Antal per förpackningsformat |
8 antal |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Flödesgrupp |
2 |
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flödeskapacitet KW |
R134a: 45.4 R290: -- R32: 69.3 R404A: 32.0 R407C: 46.6 R410A: 47.3 R507: 31.0 |
Flödeskapacitet TR |
R134a: 12.9 R290: -- R32: 19.7 R404A: 9.1 R407C: 13.2 R410A: 13.4 R507: 8.8 |
Flödesriktning indikator |
Etikett tryckt 1-vägspil |
Fäste |
Nej |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
UL |
Husmaterial |
Stål |
Husvolym [foz US] |
24.42 Fluid Ounce US |
Husvolym [l] |
0.72 L |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingång 1, anslutningsstorlek [tum] |
5/8 in |
Ingång, anslutningsstorlek [mm] |
16 mm |
Inlopp anslutningstyp |
Flare |
Insats stl. |
30 cu.in. |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kärna |
Solid kärna |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Massiv kärna, volym [cm3] |
258 cm³ |
Massiv kärna, volym [in3] |
15.77 in³ |
Massiv kärna, yta [cm2] |
340 cm² |
Massiv kärna, yta [tum2] |
52.7 in² |
Max. Arbetstryck [bar] |
46 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
667 psig |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Märke |
ELIMINATOR |
Nettovolym [foz US] |
15.68 Fluid Ounce US |
Nettovolym [liter] |
0.464 L |
Oljefria köldmedier |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Product Name Description |
Hermetiskt torkfilter |
Produktbeskrivning |
Torkfilter till vätskeledning |
Produktgrupp |
Filter driers |
Produkttillbehör |
Allmänna tillbehör |
Servicerbar |
Nej |
Smörjmedelskompatibilitet |
Oljefria tillämpningar |
Syrakapacitet [g] |
6.23 g |
Syrakapacitet [oz] |
0.22 oz |
Temperaturområde [°C] [Max] |
70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] |
160 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] |
-40 °F |
Torkkap.[vattendroppar]24 °C |
R134a: 888 R290: -- R32: 748 R404A: 925 R407C: 863 R410A: 804 R507: 969 |
Torkkap.[vattendroppar]52 °C |
R134a: 813 R290: -- R32: 688 R404A: 877 R407C: 795 R410A: 715 R507: 872 |
Typ |
DCL |
Typbeteckning |
DCL 305 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godk. fil nummer |
SA6398 |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Utgång 1, anslutningsstorlek [tum] |
5/8 in |
Utgångsanslutning, storlek [mm] |
16 mm |
Utlopp anslutningstyp |
Flare |
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] |
Deltatryck = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
ämnen REACHs kandidatlista |
No |