Anslutning lödd, storlek [mm] |
35 mm |
Anslutning lödd, storlek [tum] |
1 3/8 in |
Anslutning svetsad, storlek [tum] |
1 1/4 in |
Anslutning, standard |
ANSI/ASME B36.10M |
Anslutningsmaterial |
Stål |
Anslutningstyp |
Svets/löd ODF |
Antal ledningar |
4 |
Antal per förpackningsformat |
1 antal |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Delprogramnamn |
DCR |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Flödesgrupp |
2 |
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flödesriktning indikator |
Etikett tryckt 1-vägspil |
Fäste |
Nej |
Förpackningsformat |
Singelpack |
Godkännande |
CE CSA UKCA UL |
Husmaterial |
Stål |
Husvolym [foz US] |
213.27 Fluid Ounce US |
Husvolym [l] |
6.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingående delar |
1 kåpa 8 bultar 8 filtpackningar |
Insats stl. |
192 cu.in. |
Kategori |
I |
Kåpa |
Kabelkontakt |
Köldmedium |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Max. arb. tryck, kommentarer |
35_bar/508_psig_som_mottagare 35_bar/508_psig_med_48-F |
Max. Arbetstryck [bar] |
46 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
667 psig |
Märke |
ELIMINATOR |
Nettovolym [foz US] |
155.8 Fluid Ounce US |
Nettovolym [liter] |
4.608 L |
Oljefria köldmedier |
R134a R513A R515A |
Product Name Description |
Torkfilter, skal |
Produktbeskrivning |
Köldmedietorkfilter |
Produktgrupp |
Filter driers |
Produkttillbehör |
DCR-tillbehör |
SCIP ID nr |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP-dokumentproduktnamn |
Filters |
Servicerbar |
DCR-reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
Oljefria tillämpningar |
Temperaturområde [°C] [Max] |
70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] |
160 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] |
-40 °F |
Typ |
DCR |
Typbeteckning |
DCR 19211 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godk. fil nummer |
SA6398 |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Vätskekap. [Kw] |
R1234ze: 330.1 R134a: 371.7 R404A: 261.4 R407C: 381.0 R410A: 386.8 R452A: 264.8 R507: 253.6 |
Vätskekap. [TR] |
R1234ze: 93.9 R134a: 105.7 R404A: 74.3 R407C: 108.3 R410A: 110.0 R452A: 75.3 R507: 72.1 |
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] |
Deltatryck = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Ytterligare information |
PS 40.0 bar |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |