Produktinformation

Bruttovikt 5.232 Kilogram
Nettovikt 4.898 Kilogram
Volym 11.408 Liter
EAN 5702428249416

 

Anslutning lödd, storlek [tum] 1 1/8 in
Anslutning, standard ANSI/ASME B36.10M
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningstyp Svets/löd ODF
Antal ledningar 1
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Delprogramnamn DCR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Flödesriktning indikator Etikett tryckt 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
CSA
UKCA
UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 1.94 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar 1 kåpa
2 filtpackningar
8 bultar
Insats stl. 48 cu.in.
Kategori I
Kåpa Kabelkontakt
Köldmedium R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Arbetstryck [bar] 46 bar
Max. Arbetstryck [psig] 667 psig
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 1.492 L
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515A
Produktbeskrivning Köldmedietorkfilter
Produktgrupp Filter driers
Produktnamn Torkfilter, skal
Produkttillbehör DCR-tillbehör
Servicerbar DCR-reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 160 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ DCR
Typbeteckning DCR 0489
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA6398
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Vätskekap. [Kw] R1234ze: 150.9
R134a: 170.0
R404A: 119.6
R407C: 174.2
R410A: 176.9
R452A: 121.1
R507: 116.0
Vätskekap. [TR] R1234ze: 42.9
R134a: 48.3
R404A: 34.0
R407C: 49.5
R410A: 50.3
R452A: 34.4
R507: 33.0
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality