Torkfilter, skal, DCR

023U0997

Anslutningsmaterial: Stål

Produktinformation

Bruttovikt 20.96 Kilogram
Nettovikt 19.78 Kilogram
EAN 5715162791738

 

Anslutning lödd, storlek [tum] 1 5/8 in
Anslutning, standard EN 1254-1
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningstyp Lödning, ODF
Antal ledningar 2
Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn DCR
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Fäste Nej
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Husmaterial Stål
Husvolym [foz US] 135 Fluid Ounce US
Husvolym [l] 4 L
Ingående delar 1 Planpackning
Insats stl. 96 cu.in.
Kategori II
Kåpa Kabelkontakt
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 90 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1305 psig
Märke ELIMINATOR
Nettovolym [foz US] 98 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter] 2.9 L
Port connection type NPT
Portstorlek (nominell) [tum] 1/4 in
Produktgrupp Filter driers
Produktnamn Torkfilter, skal
Produkttillbehör DCR-tillbehör
Servicerbar DCR-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -67 °F
Typ DCR
Typbeteckning DCR 09613B
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer UL-US-2417625-0
UL-godkända köldmedier R744
Vätskekap. [Kw] 524
Vätskekap. [TR] 149,00
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI] Deltatryck = 0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality