Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D2300-C, Industripack

021U0609

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 5.00, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktinformation

Bruttovikt 2.406 Kilogram
Nettovikt 1.376 Kilogram
Volym 21.881 Liter
EAN 5702424291044

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 32 antal
Antal rör [st] 24
Artikelnummer DM0030
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Lufthastighet = 492 ft/min
Omgivningstemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkylning = 9 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Lufthastighet = 2,5 m/s
Omgivningstemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkylning = 5 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW] 5 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR] 1.43 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flänsdelning [mm] 1.1 mm
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Industripack
Godkännande EAC
PED
UL
Godkännanden SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husmaterial Aluminium
Identisk produkt 021U0689
Ingång, storlek [mm] 9.52 mm
Ingång, storlek [tum] 3/8 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Invändig volym [cm3] 230 cm³
Invändig volym [tum3] 14 in³
Kabellängd (mm) 802 mm
Kabellängd [tum] 31.57 in
Kategori II
Konstruktionstryck [bar] 4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig] 653 psig
Köldmedium R290
R1234yf
R134a
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R452B
R454B
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Monteringsskena, material Aluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] 72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] 162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Värmeväxlare med mikrokanaler
Produkttillbehör Nej
Servicerbar Nej
Spoldjup [mm] 16 mm
Spoldjup [tum] 0.63 in
Spolhöjd [mm] 240 mm
Spolhöjd [tum] 9.45 in
Temperaturområde [°C] [Max] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 250 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tillämpningsområde Kylning
Luftkonditionering
Typ MCHE D2300-C
Typbeteckning D2300-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 7.94 mm
Utlopp, storlek [tum] 5/16 tum
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality