Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D1900-C, Industripack

021U0093

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 50.7, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktinformation

Bruttovikt 25.417 Kilogram
Nettovikt 20.06 Kilogram
Volym 126.102 Liter
EAN 5702424291839

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 12 antal
Antal rör [st] 142
Artikelnummer DF0101
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Lufthastighet = 492 ft/min
Omgivningstemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkylning = 9 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Lufthastighet = 2,5 m/s
Omgivningstemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkylning = 5 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW] 50.7 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR] 14.42 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flänsdelning [mm] 1.1 mm
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Industripack
Godkännande EAC
PED
UL
Godkännanden SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husmaterial Aluminium
Identisk produkt 021U0086
Ingång, storlek [mm] 22.2 mm
Ingång, storlek [tum] 7/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Invändig volym [cm3] 3490 cm³
Invändig volym [tum3] 213 in³
Kabellängd (mm) 1274 mm
Kabellängd [tum] 50.16 in
Kategori II
Konstruktionstryck [bar] 4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig] 653 psig
Köldmedium R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Monteringsskena, material Aluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] 72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] 162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Värmeväxlare med mikrokanaler
Produkttillbehör Nej
Servicerbar Nej
Spoldjup [mm] 25.4 mm
Spoldjup [tum] 1 in
Spolhöjd [mm] 1362.9 mm
Spolhöjd [tum] 53.66 in
Temperaturområde [°C] [Max] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 250 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tillämpningsområde Kylare
Kylning
Luftkonditionering
Typ MCHE D1900-C
Typbeteckning D1900-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 22.2 mm
Utlopp, storlek [tum] 7/8 tum
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality