Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D1300-C, Multipack

021U0083

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 6.8, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktinformation

Bruttovikt 5.03 Kilogram
Nettovikt 2.153 Kilogram
Volym 37.107 Liter
EAN 5702424291938

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal rör [st] 52
Artikelnummer DF0141
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Omgivningstemp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Underkylning = 9 °F
Lufthastighet = 591 ft/min
Beräknad kap., förhållanden [SI] Omgivningstemp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Underkylning = 5 °C
Lufthastighet = 3 m/s
Beräknad kapacitet R410A [kW] 6.8 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR] 1.93 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flänsdelning [mm] 1.1 mm
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
UL
PED
Godkännanden SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Husmaterial Aluminium
Identisk produkt 021U0090
Ingång, storlek [mm] 9.52 mm
Ingång, storlek [tum] 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Invändig volym [cm3] 400 cm³
Invändig volym [tum3] 24.4 in³
Kabellängd (mm) 552 mm
Kabellängd [tum] 21.65 in
Konstruktionstryck [bar] 4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig] 653 psig
Köldmedium R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Monteringsskena, material Aluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] 72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] 162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Värmeväxlare med mikrokanaler
Produkttillbehör Nej
Servicerbar Nej
Spoldjup [mm] 16 mm
Spoldjup [tum] 0.63 in
Spolhöjd [mm] 516.9 mm
Spolhöjd [tum] 20.35 in
Temperaturområde [°C] [Max] 121 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 250 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tillämpningsområde Kylning
Luftkonditionering
Typ MCHE D1300-C
Typbeteckning D1300-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 7.94 mm
Utlopp, storlek [tum] 5/16 tum
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality