Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D55L-EU, Antal plattor: 50

021H7478

Max. Arbetstryck [bar]: 45.0, Universell, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 10.642 Kilogram
Nettovikt 9.67 Kilogram
Volym 14.7 Liter
EAN 5702424259877

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 50
Application Universell
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Förångare
Funktion, obs Med fördelare
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori II
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. arbetstryck [psi] 653 psi
Modellnr 55
Plate material no. AISI 316L
Plattmaterial AISI 316L
Plattmönster EU
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde 1 7/8 in
Q1-ansl.typ Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde 1 7/8 in
Q2-ansl.typ Extern anslutning
Q3-ansl., storleksområde 5/8 in
Q3-ansl.typ Lödanslutning
Q4-ansl., storleksområde 7/8 in
Q4-ansl.typ Lödanslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE D55L-EU
Typbeteckning D55L-EU
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Utrustning Stift
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality