Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H118L-C, Antal plattor: 152

021H5804

Max. Arbetstryck [bar]: 48.0, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 55.7 Kilogram
Nettovikt 47.45 Kilogram
Volym 119.301 Liter
EAN 5702428618182

 

Antal per förpackningsformat 5 antal
Antal plattor 152
Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Kondensor
Funktion, obs Null
Förpackningsformat Industripack
Godkännande EAC
PED
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Lödanslutning
H2 ansl.storlek 1 5/8 in
H2 ansl.typ Lödanslutning
H3 ansl.storlek 5/8 in
H3 ansl.typ Lödanslutning
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Lödanslutning
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori III
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 48 bar
Max. arbetstryck [psi] 696 psi
Modellnr 118
Plate material no. AISI 316L
Plattmaterial AISI 316L
Plattmönster H
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde Null
Q1-ansl.typ Null
Q2-ansl. storleksområde Null
Q2-ansl.typ Null
Q3-ansl., storleksområde Null
Q3-ansl.typ Null
Q4-ansl., storleksområde Null
Q4-ansl.typ Null
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE H118L-C
Typbeteckning H118L-C
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Utrustning Null
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality