Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D55-H, Antal plattor: 50

021H3625

Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 9.9 Kilogram
Nettovikt 9.07 Kilogram
Volym 16.111 Liter
EAN 5702424268695

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 50
Application Universell
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktion, obs Null
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori I
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 30 bar
Max. arbetstryck [psi] 435 psi
Modellnr 55
Plate material no. AISI 316L
Plattmaterial AISI 316L
Plattmönster H
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde R1- 7/8 in
Q1-ansl.typ Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde R1- 7/8 in
Q2-ansl.typ Extern anslutning
Q3-ansl., storleksområde R1- 7/8 in
Q3-ansl.typ Extern anslutning
Q4-ansl., storleksområde G1-H7/8 in
Q4-ansl.typ G Utvändig gänganslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE D55-H
Typbeteckning D55-H
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Utrustning Stift
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality