Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-052, Antal plattor: 50

021H3292

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 13.6 Kilogram
Nettovikt 13.3 Kilogram
Volym 17.317 Liter
EAN 5702424269494

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 50
Application Universell
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktion, obs Null
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ G Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek 1 1/8 in
H3 ansl.typ Lödanslutning
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Lödanslutning
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
Kategori II
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 30 bar
Max. arbetstryck [psi] 435 psi
Modellnr 052
Plate material no. AISI 316L
Plattmaterial AISI 316L
Plattmönster H
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Lödd plattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde Null
Q1-ansl.typ Null
Q2-ansl. storleksområde G1
Q2-ansl.typ G Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde Null
Q3-ansl.typ Null
Q4-ansl., storleksområde Null
Q4-ansl.typ Null
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ BPHE B3-052
Typbeteckning B3-052
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utrustning Stift
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality