Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D118, Antal plattor: 160

021H2793

Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 56.1 Kilogram
Nettovikt 45 Kilogram
Volym 166.95 Liter
EAN 5702424270018

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 160
Application Universell
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Universal
Funktion, obs Null
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori III
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 30 bar
Max. arbetstryck [psi] 435 psi
Modellnr 118
Plate material no. AISI 316L
Plattmaterial AISI 316L
Plattmönster M
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde G2-1 5/8 in
Q1-ansl.typ Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde G2-1 5/8 in
Q2-ansl.typ Extern anslutning
Q3-ansl., storleksområde G2-1 5/8 in
Q3-ansl.typ Extern anslutning
Q4-ansl., storleksområde G2-1 5/8 in
Q4-ansl.typ Extern anslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE D118
Typbeteckning D118
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Utrustning Stift
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality