Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D22L, Antal plattor: 40

021H1293

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 2.888 Kilogram
Nettovikt 2.57 Kilogram
Volym 7.232 Liter
EAN 5702424273187

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 40
Application Universell
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Universal
Funktion, obs Null
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande AS
CRN
EAC
KRAIA
RoHS
UA
UL
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
Kategori Art. 4, par. 3
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. arbetstryck [psi] 653 psi
Modellnr 22
Plate material no. AISI 316L
Plattmaterial AISI 316L
Plattmönster M
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde G3/4-5/8 in
Q1-ansl.typ Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde G3/4-5/8 in
Q2-ansl.typ Extern anslutning
Q3-ansl., storleksområde G3/4-5/8 in
Q3-ansl.typ Extern anslutning
Q4-ansl., storleksområde G3/4-5/8 in
Q4-ansl.typ G Utvändig gänganslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE D22L
Typbeteckning D22L
UL evaluated Yes
Utrustning Null
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality