Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D62, Antal plattor: 70

021H0894

Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 14.078 Kilogram
Nettovikt 13.928 Kilogram
Volym 17.64 Liter
EAN 5702424273538

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 70
Application Universell
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Universal
Funktion, obs Null
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori II
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 30 bar
Max. arbetstryck [psi] 435 psi
Modellnr 62
Plate material no. AISI 316L
Plattmaterial AISI 316L
Plattmönster M
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde G1 1/4 - 1 1/8 in
Q1-ansl.typ Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde G1 1/4 - 1 1/8 in
Q2-ansl.typ Extern anslutning
Q3-ansl., storleksområde G1 1/4 - 1 1/8 in
Q3-ansl.typ Extern anslutning
Q4-ansl., storleksområde G1 1/4 - 1 1/8 in
Q4-ansl.typ G Utvändig gänganslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE D62
Typbeteckning D62
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Utrustning Stift
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality