Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D62-E, Antal plattor: 16
021H0870
Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Universell, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Universell, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning
Bruttovikt | 5.985 Kilogram |
Nettovikt | 4.96 Kilogram |
Volym | 11.036 Liter |
EAN | 5702424273774 |
Bruttovikt | 5.985 Kilogram |
Nettovikt | 4.96 Kilogram |
Volym | 11.036 Liter |
EAN | 5702424273774 |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 16 |
Application | Universell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Förångare |
Funktion, obs | Med fördelare |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
H1 ansl.storlek | Null |
H1 ansl.typ | Null |
H2 ansl.storlek | Null |
H2 ansl.typ | Null |
H3 ansl.storlek | Null |
H3 ansl.typ | Null |
H4 ansl.storlek | Null |
H4 ansl.typ | Null |
H5 ansl.storlek | Null |
H5 ansl.typ | Null |
H6 ansl.storlek | Null |
H6 ansl.typ | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 30 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
Modellnr | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | EM |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1-ansl.typ | Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2-ansl.typ | Extern anslutning |
Q3-ansl., storleksområde | 1/2 in-12.15 mm |
Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
Q4-ansl., storleksområde | 7/8 in |
Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
Q5-ansl., storleksområde | Null |
Q5-ansl.typ | Null |
Q6-ansl., storleksområde | Null |
Q6-ansl.typ | Null |
Typ | MPHE D62-E |
Typbeteckning | D62-E |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Utrustning | Stift |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 16 |
Application | Universell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Förångare |
Funktion, obs | Med fördelare |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
H1 ansl.storlek | Null |
H1 ansl.typ | Null |
H2 ansl.storlek | Null |
H2 ansl.typ | Null |
H3 ansl.storlek | Null |
H3 ansl.typ | Null |
H4 ansl.storlek | Null |
H4 ansl.typ | Null |
H5 ansl.storlek | Null |
H5 ansl.typ | Null |
H6 ansl.storlek | Null |
H6 ansl.typ | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 30 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
Modellnr | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | EM |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1-ansl.typ | Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2-ansl.typ | Extern anslutning |
Q3-ansl., storleksområde | 1/2 in-12.15 mm |
Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
Q4-ansl., storleksområde | 7/8 in |
Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
Q5-ansl., storleksområde | Null |
Q5-ansl.typ | Null |
Q6-ansl., storleksområde | Null |
Q6-ansl.typ | Null |
Typ | MPHE D62-E |
Typbeteckning | D62-E |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Utrustning | Stift |
ämnen REACHs kandidatlista | No |