Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D62L-H, Antal plattor: 50
021H0862
Max. Arbetstryck [bar]: 45.0, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar]: 45.0, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning
Bruttovikt | 11.644 Kilogram |
Nettovikt | 10.6 Kilogram |
Volym | 14.153 Liter |
EAN | 5702424273859 |
Bruttovikt | 11.644 Kilogram |
Nettovikt | 10.6 Kilogram |
Volym | 14.153 Liter |
EAN | 5702424273859 |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 50 |
Application | Universell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Null |
Funktion, obs | Null |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 ansl.storlek | Null |
H1 ansl.typ | Null |
H2 ansl.storlek | Null |
H2 ansl.typ | Null |
H3 ansl.storlek | Null |
H3 ansl.typ | Null |
H4 ansl.storlek | Null |
H4 ansl.typ | Null |
H5 ansl.storlek | Null |
H5 ansl.typ | Null |
H6 ansl.storlek | Null |
H6 ansl.typ | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | II |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R290 R404A R407C R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 45 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 653 psi |
Modellnr | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | M |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1-ansl.typ | Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2-ansl.typ | Extern anslutning |
Q3-ansl., storleksområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q3-ansl.typ | Extern anslutning |
Q4-ansl., storleksområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q4-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q5-ansl., storleksområde | Null |
Q5-ansl.typ | Null |
Q6-ansl., storleksområde | Null |
Q6-ansl.typ | Null |
Typ | MPHE D62L-H |
Typbeteckning | D62L-H |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Utrustning | Stift |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 50 |
Application | Universell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Null |
Funktion, obs | Null |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 ansl.storlek | Null |
H1 ansl.typ | Null |
H2 ansl.storlek | Null |
H2 ansl.typ | Null |
H3 ansl.storlek | Null |
H3 ansl.typ | Null |
H4 ansl.storlek | Null |
H4 ansl.typ | Null |
H5 ansl.storlek | Null |
H5 ansl.typ | Null |
H6 ansl.storlek | Null |
H6 ansl.typ | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | II |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R290 R404A R407C R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 45 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 653 psi |
Modellnr | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | M |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1-ansl.typ | Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2-ansl.typ | Extern anslutning |
Q3-ansl., storleksområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q3-ansl.typ | Extern anslutning |
Q4-ansl., storleksområde | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Q4-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q5-ansl., storleksområde | Null |
Q5-ansl.typ | Null |
Q6-ansl., storleksområde | Null |
Q6-ansl.typ | Null |
Typ | MPHE D62L-H |
Typbeteckning | D62L-H |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Utrustning | Stift |
ämnen REACHs kandidatlista | No |