Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D62L-E
021H0852
Universell, Funktion: Förångare, Max. arbetstryck [psi]: 653, Antal plattor: 100, Lodmaterial: Kopparlödning
Universell, Funktion: Förångare, Max. arbetstryck [psi]: 653, Antal plattor: 100, Lodmaterial: Kopparlödning
Bruttovikt | 18.773 Kg |
Nettovikt | 16.75 Kg |
Volume | 21.611 Liter |
EAN | 5702424273941 |
Bruttovikt | 18.773 Kg |
Nettovikt | 16.75 Kg |
Volume | 21.611 Liter |
EAN | 5702424273941 |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 100 |
Application | Universell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Förångare |
Funktion, obs | Med fördelare |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 ansl.storlek | Null |
H1 ansl.typ | Null |
H2 ansl.storlek | Null |
H2 ansl.typ | Null |
H3 ansl.storlek | Null |
H3 ansl.typ | Null |
H4 ansl.storlek | Null |
H4 ansl.typ | Null |
H5 ansl.storlek | Null |
H5 ansl.typ | Null |
H6 ansl.storlek | Null |
H6 ansl.typ | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 45 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 653 psi |
Modellnr | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | EM |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1-ansl.typ | Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2-ansl.typ | Extern anslutning |
Q3-ansl., storleksområde | 3/4 in-18.15 mm |
Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
Q4-ansl., storleksområde | 1 3/8 in |
Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
Q5-ansl., storleksområde | Null |
Q5-ansl.typ | Null |
Q6-ansl., storleksområde | Null |
Q6-ansl.typ | Null |
Typ | MPHE D62L-E |
Typbeteckning | D62L-E |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Utrustning | Stift |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 100 |
Application | Universell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Förångare |
Funktion, obs | Med fördelare |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
H1 ansl.storlek | Null |
H1 ansl.typ | Null |
H2 ansl.storlek | Null |
H2 ansl.typ | Null |
H3 ansl.storlek | Null |
H3 ansl.typ | Null |
H4 ansl.storlek | Null |
H4 ansl.typ | Null |
H5 ansl.storlek | Null |
H5 ansl.typ | Null |
H6 ansl.storlek | Null |
H6 ansl.typ | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 45 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 653 psi |
Modellnr | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | EM |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q1-ansl.typ | Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2-ansl.typ | Extern anslutning |
Q3-ansl., storleksområde | 3/4 in-18.15 mm |
Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
Q4-ansl., storleksområde | 1 3/8 in |
Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
Q5-ansl., storleksområde | Null |
Q5-ansl.typ | Null |
Q6-ansl., storleksområde | Null |
Q6-ansl.typ | Null |
Typ | MPHE D62L-E |
Typbeteckning | D62L-E |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Utrustning | Stift |
ämnen REACHs kandidatlista | No |