Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62L-CX
021H0378
Funktion: Kondensor, Max. arbetstryck [psi]: 696, Antal plattor: 46, Lodmaterial: Kopparlödning
Funktion: Kondensor, Max. arbetstryck [psi]: 696, Antal plattor: 46, Lodmaterial: Kopparlödning
Bruttovikt | 10.169 Kg |
Nettovikt | 9.27 Kg |
Volume | 16.766 Liter |
EAN | 5702424274818 |
Bruttovikt | 10.169 Kg |
Nettovikt | 9.27 Kg |
Volume | 16.766 Liter |
EAN | 5702424274818 |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 46 |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Kondensor |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC KRAIA PED UA RoHS UKCA |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 48 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 696 psi |
Modellnr | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | X |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | G1"1/4"-1"1/8" |
Q1-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | G1"1/4"-1"1/8" |
Q2-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q3-ansl., storleksområde | 1/2 in |
Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
Q4-ansl., storleksområde | 7/8 in |
Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
Typ | MPHE H62L-CX |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Utrustning | Stift |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Antal plattor | 46 |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Kondensor |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC KRAIA PED UA RoHS UKCA |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Köldmedium |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Lodmaterial | Kopparlödning |
Max. Arbetstryck [bar] | 48 bar |
Max. arbetstryck [psi] | 696 psi |
Modellnr | 62 |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattmaterial | AISI 316L |
Plattmönster | X |
Product Name Description | Mikroplattvärmeväxlare |
Produktgrupp | Heat exchangers |
Q1-ansl., storleksområde | G1"1/4"-1"1/8" |
Q1-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q2-ansl. storleksområde | G1"1/4"-1"1/8" |
Q2-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
Q3-ansl., storleksområde | 1/2 in |
Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
Q4-ansl., storleksområde | 7/8 in |
Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
Typ | MPHE H62L-CX |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Utrustning | Stift |
ämnen REACHs kandidatlista | No |