Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62L-CX, Antal plattor: 150

021H0164

Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Product details

Gross weight 29.3 Kilogram
Net weight 23.62 Kilogram
Volume 52.8 Liter
EAN 5702428635165

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
Antal plattor 150
Application Heat pump
Approval EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
Brazing material Copper brazing
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Design temperature range [°C] [Max] 200 °C
Design temperature range [°C] [Min] -196 °C
Design temperature range [°F] [Max] 320 °F
Design temperature range [°F] [Min] -390 °F
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Function Condenser
Function note Null
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.typ Null
H5 conn. size Null
H6 ansl.typ Null
H6 conn. size Null
In scope of WEEE No
Kategori III
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max. arbetstryck [psi] 696 psi
Max. Working Pressure [bar] 48 bar
Modellnr 62
Packing format Industrial pack
Plate material AISI 316L
Plate material no. AISI 316L
Plate pattern X
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1 conn. type Solder connection
Q4-ansl., storleksområde 7/8 in
Q4-ansl.typ Lödanslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE H62L-CX
Typbeteckning H62L-CX
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utrustning Null
ämnen REACHs kandidatlista No
Диапазон присоединительных размеров Q1 1 3/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q2 1 3/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q3 1/2 in
Тип соединения Q2 Штуцер под пайку
Тип соединения Q3 Штуцер под пайку

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality